欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刀尖交换式切刀的成本优势

  • 2020.03.22 11:23:26
  • 米思米
  • 1688

   尽管使用上是以硬质合金立铣刀为主,但φ16以上的,其价格高昂,因此,使用的是高速钢立铣刀。
   切换为刀尖交换式切刀的话,有优点吗?

    ■ 可采用高速加工来提高效率

   使用刀尖交换式切刀的好处有以下两点。

   (1) 安装有硬质合金/金属陶瓷刀片的刀尖交换式切刀与高速钢立铣刀相比,可设定高数倍的圆周速度和进给速度。因此,可进行高速加工。

   ■ 切削去除量的比较

商品名称(型号)

切削条件

每切削时间的去除量

刀尖交换式立铣刀
(MKEM25)

旋转速度(min-1)

1,910



                  49.7cc

进给速度(mm/min)

760

切入量 Ad(mm)

13

切入量 Rd(mm)

5

高速钢粗加工型立铣刀
(RFEMS25)

旋转速度(min-1)

360



                  32.5cc

进给速度(mm/min)

130

切入量 Ad(mm)

25

切入量 Rd(mm)

10

   (2) 刀尖交换式切刀消耗的仅仅是刀尖部的刀片,因此,可大大抑制运营成本。
   成本比较 

刀尖交换式切刀的成本优势

   ※ 高速立铣刀是以进行两次再研磨为前提来算出成本的。
   ※ 上述为大致标准,根据使用方法和加工材料,成本会有所不同。


 推荐商品指引

 通过追加高速型,使得选择范围扩大了。

   高效率平头型立铣刀
   MCEM

刀尖交换式切刀的成本优势


   这里是优点!

   · 采用独创的低阻力刀片形状,可进行高速加工。

   · 也可进行不锈钢、钛合金等难削材的加工。


   刀尖交换式肩铣用立铣刀
   MKEM

刀尖交换式切刀的成本优势


   这里是优点!

   · 根据工件材料和所用的设备,可从14种刀片中进行选择。


 曲面加工也可采用球头形状和圆弧角形状来削减成本

   高进给圆弧角型立铣刀
   MHFEM

刀尖交换式切刀的成本优势


   这里是优点!

   · 刀片采用特殊设计,安装精度良好,可抑制颤动。


   刀尖交换式粗加工用球头型立铣刀
   MMRBM

刀尖交换式切刀的成本优势


   这里是优点!

   · 由于采用的是使用1种刀片来构成主切削刃和副切削刃的设计,因此,容易进行刀具管理。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities